Menu Ricerca

Dado a leva 152.0 mm Inserto filettato M20 Grigio

Codice articolo Essentra :

10195147

Codice articolo precedente:

1220678

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Acciaio passivato azzurro
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Inserto filettato
Diametro base 40.0 mm
Altezza base 31.0 mm
Altezza totale 73.0 mm
Lunghezza filetto 31.0 mm
Lunghezza maniglia 152.0 mm
Dimensioni filettatura M20
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci