Menu Ricerca

Dado a leva 119.0 mm Inserto filettato M16 Grigio

Codice articolo Essentra :

10195185

Codice articolo precedente:

1220682

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 30,72 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

153,60 €

5 x 30,72 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile AISI 304
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Threaded Insert
Diametro base 32.0 mm
Altezza base 25.0 mm
Altezza totale 58.5 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Lunghezza maniglia 119.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci