Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Inserto filettato

Disponibile

Le leve di serraggio femmina con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio ed evitando un inutile ingombro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Raggio maniglia Acquista
3,2246 € - 3,8137 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2246 € - 4,0347 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
26,4551 € - 26,4551 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
3,6064 € - 4,546 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,3861 € - 4,0347 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,1278 € - 3,8137 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2057 € - 4,0347 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
  • di 2
Leva di blocco M4 30.0 mm Inserto filettato Rosso

10189986

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,2246 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M6 44.0 mm Inserto filettato Rosso

10190180

Fascia di prezzo
4,0347 € - 3,2246 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M12 108.0 mm Inserto filettato Nero

10268407

Fascia di prezzo
26,4551 € - 26,4551 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M8 63.0 mm Inserto filettato Arancione

10190364

Fascia di prezzo
4,546 € - 3,6064 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; ottone
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M4 30.0 mm Inserto filettato Nero

10189955

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M6 44.0 mm Inserto filettato Nero

10190159

Fascia di prezzo
4,0347 € - 3,3861 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M5 44.0 mm Inserto filettato Arancione

10190128

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,1278 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M3 30.0 mm Inserto filettato Arancione

10189924

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M6 44.0 mm Inserto filettato Arancione

10190166

Fascia di prezzo
4,0347 € - 3,2057 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
Leva di blocco M4 30.0 mm Inserto filettato Arancione

10189962

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato