Menu Ricerca

Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10260449

Codice articolo precedente:

466304

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 14,5371 €
10 - 99 6,9224 €
100 - 199 6,5566 €
200 + 6,2315 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Diametro base 15.0 mm
Altezza corpo 37.0 mm
Lunghezza maniglia 65.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 3926300090
Altezza totale 46.0 mm
Tipo di montaggio Prigioniero filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci