Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Altezza testa | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,074 € - 0,0914 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 10307229 | 0,048 € - 0,072 € | 2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
#8;#10
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | |
| 0,072 € - 0,0889 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,08 € - 0,1303 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,1131 € - 0,1699 € | 2795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
#8;#10
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,0868 € - 0,105 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 10307762 | 0,0703 € - 0,0868 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | |
| 10307182 | 0,0679 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | |
| 0,0996 € - 0,123 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,0596 € - 0,0656 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,076 € - 0,0938 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
#8;#10
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,071 € - 0,0877 € | 5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
#8;#10
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,0666 € - 0,0806 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,0701 € - 0,0866 € | Richiedi il lead time qui | 
#8;#10
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 0,0858 € - 0,1363 € | 424750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
4.2
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,0962 € - 0,1188 € | Richiedi il lead time qui | 
#6
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.15 in
 
3.8 mm
 | ||
| 0,0709 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui | 
#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0565 € - 0,0896 € | 48388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.9
 | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 0,109 € - 0,1727 € | 43084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
4.8
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare