Menu Ricerca

Madreviti passacavi

Disponibile

Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni vite Altezza testa Diametro testa Spessore massimo pannello Acquista
0,0815 € - 0,1086 € 67967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,161 € - 0,1988 € Richiedi il lead time qui
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,0986 € - 0,1218 € Richiedi il lead time qui
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,12 € - 0,132 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,1663 € - 0,2213 € Richiedi il lead time qui
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
  • di 3
Dado di metallo per lastre 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Fascia di prezzo
0,1086 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
67967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado di metallo per lastre 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Fascia di prezzo
0,1988 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    5/16
  • Diametro testa
    18.8 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Fascia di prezzo
0,1218 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #6
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    18.3 mm
  • Lunghezza totale
    27.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Fascia di prezzo
0,132 € - 0,12 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    17.6 mm
  • Lunghezza totale
    24.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Fascia di prezzo
0,2213 € - 0,1663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    5/16
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale