Menu Ricerca

Magnete a tazza 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodimio

Questo magnete a disco in neodimio (NdFeB) ha un foro svasato al centro. Il lato svasato è disponibile sia con polarità nord che sud e il magnete ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191651

Codice articolo precedente:

1219429

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 11,2056 €
5 - 9 10,6363 €
10 - 19 10,0948 €
20 + 8,9839 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,21 €

1 x 11,2056 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 16.0 mm
Temperatura di esercizio massima 100 °C
Dimensioni filettatura M4
Diametro totale 20.0 mm
Forza di trazione 19.6 kg
Materiale magnete Neodimio
Forma Cilindrico
Rivestimento Cromato
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci