10191705
1219435
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 11,3722 € |
| 5 - 9 | 10,8168 € |
| 10 - 19 | 10,2336 € |
| 20 + | 9,095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 7.5 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 0.295 in |
| Temperatura di esercizio massima | 932 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 500 °C |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Diametro totale | 0.748 in |
| Diametro totale | 19.0 mm |
| Forza di trazione | 3.0 kg |
| Forza di trazione | 3.0 kg |
| Materiale magnete | Alnico 5 |
| Forma | Cilindrico |
| Rivestimento | Non rivestito |
| Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare