Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 4.4 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191057

Codice articolo precedente:

1219366

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 12,0104 €
10 - 19 11,4155 €
20 - 39 10,8065 €
40 + 9,6026 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

24,02 €

2 x 12,0104 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 10.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 4.4 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci