Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3904 € - 2,3904 € | Richiedi il lead time qui |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
7,0747 € - 13,1738 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 kg
2.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
1,0045 € - 1,1164 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
3,3439 € - 3,3726 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
5,402 € - 5,402 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
1,1081 € - 3,453 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
3,9104 € - 4,3088 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
0,3922 € - 0,4367 € | Richiedi il lead time qui |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
0,8222 € - 1,0526 € | 1635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
1,5585 € - 1,8087 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1,2206 € - 1,6467 € | 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
1,8825 € - 2,1869 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,8913 € - 1,1176 € | Richiedi il lead time qui |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1,6256 € - 2,0455 € | 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
0,4362 € - 0,5472 € | 3574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1,8694 € - 2,33 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
0,508 € - 0,6353 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
0,7884 € - 0,9862 € | 1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
0,9442 € - 1,1812 € | Richiedi il lead time qui |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
4,9191 € - 6,135 € | Richiedi il lead time qui |
2.7 kg
2.7 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare