I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,402 € - 5,402 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
20.0 mm
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 3,9104 € - 4,3088 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.5 kg
 
1.5 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
15.0 mm
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 1,0045 € - 1,1164 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
15.0 mm
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 1,1081 € - 3,453 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.3 kg
 
0.3 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 2,3904 € - 2,3904 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
22.0 mm
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 7,0747 € - 13,1738 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
2.5 kg
 
2.5 kg
 
 | 
 
Barra
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
50.0 mm
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 3,3439 € - 3,3726 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.5 kg
 
1.5 kg
 
 | 
 
Barra
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
25.0 mm
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 1,2206 € - 1,6467 € | 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
12.0 mm
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1,8825 € - 2,1869 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,3922 € - 0,4367 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
6.0 mm
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 0,8222 € - 1,0526 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
8.0 mm
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 1,5585 € - 1,8087 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.7 kg
 
1.7 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,4362 € - 0,5472 € | 3574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.5 kg
 
0.5 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 1,1907 € - 1,4901 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.1 kg
 
1.1 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
20.0 mm
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 6,066 € - 7,5859 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
6.0 kg
 
6.0 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
19.0 mm
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 10,4987 € - 13,1404 € | Richiedi il lead time qui | 
 
13.0 kg
 
13.0 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
22.0 mm
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 2,1279 € - 2,653 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
3.1 kg
 
3.1 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
14.0 mm
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 0,8953 € - 1,1164 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.4 kg
 
0.4 kg
 
 | 
 
Asta
 
 | 
 
Nord e Sud
 
 | 
 
3.0 mm
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,508 € - 0,6353 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.3 kg
 
0.3 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord
 
 | 
 
6.0 mm
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 0,9442 € - 1,1812 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.8 kg
 
0.8 kg
 
 | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nord
 
 | 
 
15.0 mm
 
15.0 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare