Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8602 € - 3,5788 € | Richiedi il lead time qui |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,508 € - 0,6353 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 16,649 € - 20,7943 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 31,266 € - 39,069 € | Richiedi il lead time qui |
42.8 kg
42.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,5608 € - 0,7017 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 5,3613 € - 6,6878 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.8 kg
2.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,7884 € - 0,9862 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 3,5086 € - 4,362 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8 kg
3.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,3571 € - 2,9532 € | Richiedi il lead time qui |
5.1 kg
5.1 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 10,0653 € - 12,5985 € | 785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,9442 € - 1,1812 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1,6391 € - 2,0591 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.6 kg
3.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,6822 € - 3,346 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,3332 € - 0,4145 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 3,1428 € - 3,9556 € | Richiedi il lead time qui |
1.1 kg
1.1 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 11,3305 € - 14,1908 € | Richiedi il lead time qui |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,6827 € - 0,8548 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 17,8547 € - 22,3251 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,8694 € - 2,33 € | 1258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 7,5859 € - 9,5066 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0 kg
11.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare