Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | Colore | Materiale (nome esteso) | RL | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.559 in
65.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
| 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.571 in
39.9 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.98 in
24.9 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.85 in
47.0 mm
|
Nero
|
Poliammide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
Poliestere
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare