Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | Colore | Materiale (nome esteso) | RL | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,5957 € - 126,5957 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 272,1701 € - 272,1701 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 132,9767 € - 132,9767 € | Richiedi il lead time qui | 
0.98 in
 
24.9 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 112,1316 € - 112,1316 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 260,001 € - 260,001 € | Richiedi il lead time qui | 
1.85 in
 
47.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 101,6649 € - 101,6649 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 218,0841 € - 218,0841 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 211,0853 € - 211,0853 € | Richiedi il lead time qui | 
1.571 in
 
39.9 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 324,478 € - 324,478 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 198,7145 € - 198,7145 € | Richiedi il lead time qui | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 153,5693 € - 153,5693 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.059 in
 
26.9 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 386,849 € - 386,849 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.874 in
 
73.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| 167,2768 € - 167,2768 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliammide 6
 | 
164.042 ft
 
50.0 m
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
| Richiedi il lead time qui | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
| Richiedi il lead time qui | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
| Richiedi il lead time qui | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
| Richiedi il lead time qui | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
| Richiedi il lead time qui | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
| Richiedi il lead time qui | 
4.331 in
 
110.0 mm
 | 
Nero
 | 
Poliestere
 |  | |||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare