Menu Ricerca

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Disponibile

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B Colore Materiale (nome esteso) RL Acquista
Richiedi il lead time qui
95.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
65.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
Poliestere
Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Nero
Poliestere
  • di 2
Manicotto di protezione per tubi 95.0 mm 149 mm Poliestere Nero

20440626


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    95.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 30.0 mm 49 mm Poliestere Nero

20440510


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 75.0 mm 117 mm Poliestere Nero

20440596


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    75.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 65.0 mm 106 mm Poliestere Nero

20440589


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    65.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 35.0 mm 59 mm Poliestere Nero

20440527


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 110.0 mm 178 mm Poliestere Nero

20440633


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    110.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 20.0 mm 34 mm Poliestere Nero

20440497


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 85.0 mm 136 mm Poliestere Nero

20440602


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    85.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790