Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Codice Serie: SR6540
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2059 € - 13,2059 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
Threaded Female
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Alluminio
 | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | ||
| 19,462 € - 19,462 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
Threaded Female
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Alluminio
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
Prigioniero filettato
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | |||
| 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
Inserto filettato
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | |||
| 9,3039 € - 10,8374 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
Prigioniero filettato
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | ||
| 9,7306 € - 11,3387 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
Foro filettato
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
Inserto filettato
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | |||
| 5,0665 € - 6,3263 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | 
2.441 in
 
62.0 mm
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
Inserto filettato
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
PA
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | |||
| Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | 
2.244 in
 
57.0 mm
 | |||
| Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | |||
| Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | |||
| 5,8423 € - 7,0172 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | 
2.402 in
 
61.0 mm
 | ||
| 5,7709 € - 7,2069 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
Prigioniero filettato
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | 
2.795 in
 
71.0 mm
 | ||
| 4,1317 € - 5,1613 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 4,6059 € - 5,7709 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
Prigioniero filettato
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
PA
 | 
2.087 in
 
53.0 mm
 | ||
| 6,4076 € - 13,456 € | 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
Prigioniero filettato
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
PA
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | ||
| 5,6376 € - 5,6376 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
Foro filettato
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 9,816 € - 11,447 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
Foro filettato
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
PA
 | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | ||
| 5,2673 € - 6,135 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
Foro filettato
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
PA
 | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare