Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Codice Serie: SR6540
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4076 € - 13,456 € | 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 4,1317 € - 5,1613 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 9,3039 € - 10,8374 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 5,0665 € - 6,3263 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
Inserto filettato
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Inserto filettato
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 5,7709 € - 7,2069 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 5,8423 € - 7,0172 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
Inserto filettato
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 6,0824 € - 6,9365 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Foro filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,6181 € - 8,871 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Foro filettato
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,8121 € - 8,5255 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Foro filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,0598 € - 7,047 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Foro filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 9,7306 € - 11,3387 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Foro filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,2673 € - 6,135 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Foro filettato
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,6376 € - 5,6376 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Foro filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare