Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Codice Serie: SR6540
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6181 € - 8,871 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Foro filettato
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,0824 € - 6,9365 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Foro filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,0194 € - 8,7742 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Foro filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,2697 € - 11,0664 € | 6509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Inserto filettato
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,0598 € - 7,047 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Foro filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,8121 € - 8,5255 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Foro filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 13,2059 € - 13,2059 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,3941 € - 17,3941 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 11,6353 € - 11,6353 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,3941 € - 17,3941 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 14,2529 € - 14,2529 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 11,6353 € - 11,6353 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 19,462 € - 19,462 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 16,1245 € - 16,1245 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare