Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,7466 € - 10,8745 € | 1732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 11,3305 € - 14,1632 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 6,5964 € - 8,7952 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,5964 € - 8,7952 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,2077 € - 10,1837 € | 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 6,5964 € - 8,7952 € | 4378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,4216 € - 6,5385 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Alluminio
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0642 € - 1,1824 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1867 € - 6,5385 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,1237 € - 6,4146 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare