Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Foro passante da un solo lato

Disponibile

Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
3632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia a trazione 152.0 mm PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

20064631


Livelli di giacenza
3632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    A ponte
  • Tipo di montaggio
    Front Counterbored Through Hole
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    173.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    152.0 mm
Maniglia a trazione 152.0 mm PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

20064648


Livelli di giacenza
1628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    A ponte
  • Tipo di montaggio
    Front Counterbored Through Hole
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    152.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    152.0 mm