Menu Ricerca

Maniglia a U 112.0 mm Non Threaded Alluminio Nero

La maniglia ad arco femmina in alluminio e lega di zinco è resistente e adatta ad armadietti di accesso, espositori o applicazioni analoghe.
Codice articolo Essentra :

10210949

Codice articolo precedente:

1337647

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 26,5163 €
10 - 19 22,5367 €
20 - 49 20,699 €
50 + 19,8837 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

53,03 €

2 x 26,5163 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia Alluminio
Colore maniglia Nero
Tipo maniglia Maniglia ergonomica
Forma maniglia U
Tipo di montaggio Front Mount
Numero di fori di montaggio 2
Dimensioni filettatura Non Threaded
Lunghezza maniglia 124.0 mm
Altezza serraggio 49.0 mm
Standard di RoHs
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci