Menu Ricerca

Maniglie a trazione monoblocco in plastica 80.0 mm Acciaio

La maniglia ad arco femmina in alluminio e lega di zinco è resistente e adatta ad armadietti di accesso, espositori o applicazioni analoghe.
Codice articolo Essentra :

20064761

Codice articolo precedente:

187800E

19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 82,3485 €
10 + 58,8203 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

82,35 €

1 x 82,3485 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia Acciaio
Finitura maniglia Verniciato a polvere
Colore maniglia Nero
Tipo maniglia Maniglia a staffa
Forma maniglia Arch
Tipo di montaggio Through Hole
Numero di fori di montaggio 2
Dimensioni filettatura Non Threaded
Distanza foro di montaggio 800.0 mm
Diametro foro di montaggio 8.5 mm
Lunghezza maniglia 800.0 mm
Altezza serraggio 45.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci