Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo ad arco

Disponibile

La gamma di maniglie a trazione con forma ad arco ha un profilo semi-piatto, ideale quando servono due maniglie per chiudere o aprire i pannelli. Sono disponibili soluzioni con montaggio anteriore e posteriore, oltre a una selezione di finiture per soddisfare determinati requisiti estetici.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
106 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale maniglia Tipo di montaggio Acquista
48,5518 € - 67,9726 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Acciaio
Through Hole
3,1419 € - 4,8874 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Alluminio
Foro per vite
1,3835 € - 2,1521 € Richiedi il lead time qui
M4
Lega di zinco
Foro per vite
Richiedi il lead time qui
M5
Alluminio
Installazione posteriore a scomparsa
18,8895 € - 18,8895 € 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Alluminio
Inserto filettato
73,5051 € - 102,9071 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Acciaio
Through Hole
  • di 6
Maniglie a trazione monoblocco in plastica 80.0 mm Acciaio

20123499

Fascia di prezzo
67,9726 € - 48,5518 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia a staffa
  • Forma maniglia
    Arch
Maniglie a trazione monoblocco in plastica 53.0 mm 300.0 mm Alluminio

20124250

Fascia di prezzo
4,8874 € - 3,1419 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Finitura maniglia
    Anodizzato
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Tipo maniglia
    Maniglia ergonomica
  • Forma maniglia
    Ovale
Maniglie a trazione monoblocco in plastica 20.0 mm Lega di zinco

20121488

Fascia di prezzo
2,1521 € - 1,3835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Finitura maniglia
    Cromato
  • Colore maniglia
    Naturale
  • Tipo maniglia
    Maniglia a staffa
  • Forma maniglia
    Arch
Maniglie a trazione monoblocco in metallo M5 100.0 mm | 3.937 in

20064549


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Finitura maniglia
    Anodizzato opaco
  • Forma maniglia
    Barra tonda
  • Tipo di montaggio
    Installazione posteriore a scomparsa
  • Dimensioni filettatura
    M5
Maniglia a U 55.0 mm M5 Alluminio Nero

10339503

Fascia di prezzo
18,8895 € - 18,8895 €

Livelli di giacenza
364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza maniglia
    55.0 mm
Maniglie a trazione monoblocco in plastica 80.0 mm Acciaio

20064709

Fascia di prezzo
102,9071 € - 73,5051 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Colore maniglia
    Nero
  • Tipo maniglia
    Maniglia a staffa
  • Forma maniglia
    Arch