Menu Ricerca

Maniglia a U 100.0 mm M5 Alluminio Naturale

La maniglia a trazione presenta un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto femmina ha spalle arrotondate con fori di montaggio filettati alla base. Offre un aspetto pulito e ordinato e può essere applicata a coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso. Realizzata in alluminio naturale.
Codice articolo Essentra :

20064556

Codice articolo precedente:

1845740100E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 5,2745 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,27 €

1 x 5,2745 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile maniglia Cassetti
Dimensioni filettatura M5
Materiale maniglia Alluminio
Tipo di montaggio Threaded Female
Codice doganale 8302420090
Distanza foro di montaggio 100.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci