Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo/Maschio ad angolo retto

Disponibile

Maniglie in metallo - Maschio ad angolo retto

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
36,1196 € - 45,1426 € Richiedi il lead time qui
28,506 € - 35,6498 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30,3438 € - 37,9436 € Richiedi il lead time qui
Maniglia a U 160.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10193761

Fascia di prezzo
45,1426 € - 36,1196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Maniglia a U 112.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10193723

Fascia di prezzo
35,6498 € - 28,506 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Maniglia a U 128.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10193747

Fascia di prezzo
37,9436 € - 30,3438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
  • Stile maniglia
    Barra ovale
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato