Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
4,1923 € - 4,1923 € Richiedi il lead time qui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Nero
40.0 mm
6,0806 € - 7,0816 € Richiedi il lead time qui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
4,9004 € - 6,6326 € Richiedi il lead time qui
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
35.0 mm
8,4369 € - 18,3907 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Nero
43.0 mm
10260630 0,2277 € - 0,2679 € 6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
10273715 4,2073 € - 4,6933 € Richiedi il lead time qui
M2
63.5 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Nero
27.0 mm
0,3374 € - 0,3929 € 13032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,304 € - 0,3582 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
9,6735 € - 10,764 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Prigioniero filettato
Nero
25.0 mm
7,5943 € - 16,5571 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Nero
43.0 mm
4,6516 € - 5,1654 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
86.0 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Nero
27.0 mm
12,1379 € - 26,4172 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
41.0 mm
0,2277 € - 0,2679 € 14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,304 € - 0,3582 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
5,9028 € - 7,3605 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fissaggio a vite
Grigio
33.0 mm
10,764 € - 11,9679 € Richiedi il lead time qui
M5
140.0 mm
Nylon
Fissaggio a vite
Nero
50.0 mm
0,3374 € - 0,3929 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,0798 € - 0,0933 € Richiedi il lead time qui
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
3,8185 € - 4,2073 € Richiedi il lead time qui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Nero
27.0 mm
0,2277 € - 0,2679 € 16598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
  • di 3
Impugnatura 117.0 mm M6 PA Nero

10260494

Fascia di prezzo
4,1923 € - 4,1923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    145.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
  • Colore maniglia
    Nero
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187968

Fascia di prezzo
7,0816 € - 6,0806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Impugnatura 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10260517

Fascia di prezzo
6,6326 € - 4,9004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    119.5 mm
  • Distanza foro di montaggio
    93.4 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    119.5 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

10259146

Fascia di prezzo
18,3907 € - 8,4369 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    126.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Materiale estremità barra
    GF PA
  • Colore maniglia
    Nero
Cappuccio di copertura M6 Nylon Arancione

10260630

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,2277 €

Livelli di giacenza
6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Arancione
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon 6 Nero

10273715

Fascia di prezzo
4,6933 € - 4,2073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    28.5 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
Cappuccio di copertura M6 Nylon Giallo

10260586

Fascia di prezzo
0,3929 € - 0,3374 €

Livelli di giacenza
13032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Giallo

10260661

Fascia di prezzo
0,3582 € - 0,304 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 89.9 mm Non Threaded PPN Nero

10273739

Fascia di prezzo
10,764 € - 9,6735 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    3.2 mm
  • Distanza foro di montaggio
    89.9 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    112.4 mm
  • Colore maniglia
    Nero
Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

10259153

Fascia di prezzo
16,5571 € - 7,5943 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    126.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Materiale estremità barra
    GF PA
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Fascia di prezzo
5,1654 € - 4,6516 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
  • Stile maniglia
    A trazione
Impugnatura 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259177

Fascia di prezzo
26,4172 € - 12,1379 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M6 Nylon Blu

10260579

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,2277 €

Livelli di giacenza
14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Blu

10260654

Fascia di prezzo
0,3582 € - 0,304 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

10187951

Fascia di prezzo
7,3605 € - 5,9028 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    74.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    GF PA
Impugnatura 120.0 mm M5 Nylon Nero

10273760

Fascia di prezzo
11,9679 € - 10,764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Stile maniglia
    Maniglia curva
Cappuccio di copertura M6 Nylon Nero

10260593

Fascia di prezzo
0,3929 € - 0,3374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Verde

10260692

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon 6 Nero

10273708

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,8185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    28.5 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
Cappuccio di copertura M6 Nylon Rosso

10260562

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,2277 €

Livelli di giacenza
16598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon