Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..
Codice Serie: SR5587, SR5586
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1453 € - 6,4483 € | 1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,2311 € - 17,9421 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
A spingere
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10273715 | 4,1046 € - 4,5788 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 2
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
9,9914 € - 21,7592 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7809 € - 6,4708 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,5023 € - 31,2717 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,5381 € - 5,0394 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 3
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2966 € - 0,3495 € | 8782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,3291 € - 0,3833 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,7588 € - 7,1809 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
10260630 | 0,2221 € - 0,2614 € | 6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,2966 € - 0,3495 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,0779 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2221 € - 0,2614 € | 16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0783 € - 0,0913 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,3291 € - 0,3833 € | 13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
11,8418 € - 25,7729 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4,09 € - 4,09 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare