Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..
Codice Serie: SR5587, SR5586
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8929 € - 18,7488 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Fissaggio a vite
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | 8782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 9,9914 € - 21,7592 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,7253 € - 4,1046 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 1
|
Grigio
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,7809 € - 6,4708 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 10,4462 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10,5023 € - 31,2717 € | 2295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 10,4462 € | 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9579 € - 2,9579 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliammide caricata a vetro
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,09 € - 4,09 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,4375 € - 10,5015 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Fissaggio a vite
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,2618 € - 28,8479 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 7,4091 € - 16,1532 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 11,8418 € - 25,7729 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,5381 € - 5,0394 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 3
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 10273715 | 4,1046 € - 4,5788 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 2
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare