Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..
Codice Serie: SR5587, SR5586
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3922 € - 20,4358 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
|
||
| 7,6196 € - 8,4662 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bore
|
|
PP
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Montaggio a vite
|
Grigio
|
|
||
| 6,8032 € - 7,5591 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bore
|
|
PP
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
|
||
| 2,9263 € - 2,9263 € | 3001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bore
|
|
PP
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Montaggio a vite
|
Nero
|
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,9323 € - 6,9088 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,0465 € - 6,9088 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,7588 € - 7,1809 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 11,8914 € - 25,8807 € | 923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,2618 € - 28,8479 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,2311 € - 17,9421 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 7,4091 € - 16,1532 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 12,3392 € - 36,7649 € | 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare