Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
7,6196 € - 8,4662 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bore
PP
Montaggio a vite
Nero
5,7514 € - 6,3905 € 1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bore
PP
Montaggio a vite
Nero
4,0418 € - 4,4908 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
PA6 GFR30
Montaggio a vite
Nero
4,738 € - 5,2645 € 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
PA6 GFR30
Montaggio a vite
Nero
4,738 € - 5,2645 € Richiedi il lead time qui
M2
PA6 GFR30
Montaggio a vite
Nero
2,9263 € - 2,9263 € 3001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
120.0 mm
PA
Plain
Nero
35.0 mm
6,8032 € - 7,5591 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bore
PP
Montaggio a vite
Nero
  • di 3
Maniglia a trazione 112.0 mm Bore PP Nero

20338589

Fascia di prezzo
8,4662 € - 7,6196 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PP
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PP
Maniglia a trazione 89.0 mm Bore PP Nero

20338572

Fascia di prezzo
6,3905 € - 5,7514 €

Livelli di giacenza
1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PP
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PP
Maniglia a trazione 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Nero

20338510

Fascia di prezzo
4,4908 € - 4,0418 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PA6 GFR30
Maniglia a trazione 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Nero

20338527

Fascia di prezzo
5,2645 € - 4,738 €

Livelli di giacenza
1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PA6 GFR30
Maniglia a trazione 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Nero

20338534

Fascia di prezzo
5,2645 € - 4,738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PA6 GFR30
Impugnatura 93.0 mm M6 PA Nero

20087883

Fascia di prezzo
2,9263 € - 2,9263 €

Livelli di giacenza
3001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    93.4 mm
  • Distanza foro di montaggio
    93.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
Pull Handle 138.0 mm Bore PP Black

20338596

Fascia di prezzo
7,5591 € - 6,8032 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PP
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione
  • Materiale
    PP