Menu Ricerca

Maniglie a trazione incassate

In produzione

Queste maniglie a trazione incassate sono progettate per essere posizionate a filo con la superficie, per un effetto elegante e non invasivo. Poiché l'installazione a filo elimina la possibilità di impigliarsi negli indumenti o in altri oggetti, sono una soluzione sicura e facile da usare.

Consentono di risparmiare spazio, rendendoli eccellenti per le aree con spazi limitati, e il loro profilo consente di mantenerle pulite da sporco e detriti. Si installano inserendo prima la parte anteriore nello spazio di montaggio. Il lato posteriore è fissato al lato anteriore dall'interno del pannello con quattro viti (in dotazione).

Sono adatte per pannelli con spessore da 1 a 5 mm. Ideali per applicazioni quali armadietti, sportelli, spazi commerciali e retail.

  • Ideali per le aree con spazio limitato, sono facili da mantenere pulite da sporco e detriti.
  • Utilizzate in pannelli con spessore da 1 a 5 mm.
  • Ideali per applicazioni quali armadietti, sportelli, spazi commerciali e retail.
Materiale: Termoplastico Colore: Nero, Bianco sporco, Grigio chiaro, Grigio pietra Codice Serie: SR79530

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Acquista
18,4808 € - 21,7403 € Richiedi il lead time qui
Grigio pietra
18,4808 € - 21,7403 € Richiedi il lead time qui
Bianco sporco
18,4808 € - 21,7403 € Richiedi il lead time qui
Grigio chiaro
18,4808 € - 21,7403 € Richiedi il lead time qui
Nero
Maniglia a trazione incassata 29.0 140.0 Termoplastico Grigio pietra

20254797

Fascia di prezzo
21,7403 € - 18,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Colore
    Grigio pietra
  • Materiale
    Termoplastico
Maniglia a trazione incassata 29.0 140.0 Termoplastico Bianco sporco

20254810

Fascia di prezzo
21,7403 € - 18,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Colore
    Bianco sporco
  • Materiale
    Termoplastico
Maniglia a trazione incassata 29.0 140.0 Termoplastico Grigio chiaro

20254803

Fascia di prezzo
21,7403 € - 18,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale
    Termoplastico
Maniglia a trazione incassata 29.0 140.0 Termoplastico Nero

20254827

Fascia di prezzo
21,7403 € - 18,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Termoplastico