Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| 10504789 | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare