Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,0269 € - 27,0269 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
26,4057 € - 26,4057 € | Richiedi il lead time qui |
5.236 in
133.0 mm
|
Nero
|
PA
|
A filo
|
||
22,6817 € - 22,6817 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
29,4613 € - 29,4613 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
25,5218 € - 25,5218 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
24,9197 € - 24,9197 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
47,6276 € - 47,6276 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
23,2837 € - 23,2837 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
28,8331 € - 28,8331 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
27,7337 € - 27,7337 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
18,8337 € - 18,8337 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
21,3074 € - 21,3074 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
43,1776 € - 43,1776 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
46,4235 € - 46,4235 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
22,6162 € - 22,6162 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
47,6276 € - 47,6276 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
45,9261 € - 45,9261 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
50,7033 € - 50,7033 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
24,6187 € - 24,6187 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare