Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3074 € - 21,3074 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
32,6155 € - 32,6155 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
A filo
|
||
41,9473 € - 41,9473 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
27,7337 € - 27,7337 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
45,9261 € - 45,9261 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
45,9261 € - 45,9261 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
27,1578 € - 27,1578 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
10504789 | 15,6926 € - 15,6926 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|
46,4235 € - 46,4235 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
47,6276 € - 47,6276 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
50,7033 € - 50,7033 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
23,2837 € - 23,2837 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
26,5557 € - 26,5557 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
A filo
|
||
47,3266 € - 47,3266 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
49,1065 € - 49,1065 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
49,1065 € - 49,1065 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
18,8337 € - 18,8337 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
28,8331 € - 28,8331 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
50,7033 € - 50,7033 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare