Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.
Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.
Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h1 | Colore | d2 | d1 | Tipo montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,81 € - 11,54 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 12,02 € - 14,14 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 21,45 € - 25,24 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 12,80 € - 15,06 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 8,52 € - 10,02 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 10,38 € - 12,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 13,07 € - 15,38 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 10,98 € - 12,92 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 19,91 € - 23,42 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 15,85 € - 18,65 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 13,66 € - 16,07 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 18,33 € - 21,57 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 39,37 € - 46,32 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 26,66 € - 31,36 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 8,52 € - 10,02 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 12,10 € - 14,23 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 13,29 € - 15,64 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 17,93 € - 21,09 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 17,20 € - 20,24 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 25,77 € - 30,32 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare