Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.
Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.
Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h1 | Colore | d2 | d1 | Tipo montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,17 € - 13,14 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
10,94 € - 12,87 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
17,20 € - 20,24 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
15,20 € - 17,88 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
11,53 € - 13,56 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
9,86 € - 11,60 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
12,58 € - 14,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
12,77 € - 15,02 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
10,38 € - 12,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
13,07 € - 15,38 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
14,82 € - 17,43 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
14,93 € - 17,57 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
13,66 € - 16,07 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
19,91 € - 23,42 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
10,98 € - 12,92 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
15,68 € - 18,45 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
10,16 € - 11,95 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
12,50 € - 14,71 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
12,50 € - 14,71 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
18,33 € - 21,57 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare