Menu Ricerca

Manopola a Fungo

Disponibile

I pomelli a fungo danno ai prodotti un aspetto rifinito e esteticamente gradevole. Questi pomelli in plastica stampata sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui morse, macchine utensili e arredi. La forma a fungo fornisce una presa confortevole.

Codice Serie: SR6530

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale inserto Finitura Acquista
Richiedi il lead time qui
M12
Ottone
Opaco
6,3568 € - 7,0631 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Ottone
Senza finitura
4,8721 € - 5,3593 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Ottone
Senza finitura
5,0929 € - 5,6587 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Ottone
Senza finitura
4,67 € - 5,137 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Ottone
Senza finitura
Pomello a sfera 50.0 mm M12 PP Nero

10189269


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    64.0 mm
  • Diametro stelo
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Peso
    79.0 g
Manopola a fungo 51.6 mm M8 Fenolico Nero

10160893

Fascia di prezzo
7,0631 € - 6,3568 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    38.1 mm
  • Diametro stelo
    19.1 mm
  • Lunghezza filetto
    11.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola a fungo 51.6 mm M10 Fenolico Nero

10160909

Fascia di prezzo
5,3593 € - 4,8721 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    38.1 mm
  • Diametro stelo
    19.1 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola a fungo 51.6 mm M6 Fenolico Nero

10160886

Fascia di prezzo
5,6587 € - 5,0929 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    38.1 mm
  • Diametro stelo
    19.1 mm
  • Lunghezza filetto
    11.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola a fungo 51.6 mm M12 Fenolico Nero

10160916

Fascia di prezzo
5,137 € - 4,67 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    38.1 mm
  • Diametro stelo
    19.1 mm
  • Lunghezza filetto
    17.0 mm
  • Colore
    Nero