Menu Ricerca

Manopola 32.0 mm M8 Acciaio Nero

Codice articolo Essentra :

10209585

Codice articolo precedente:

1337511

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 83,6537 €
10 - 49 39,8351 €
50 + 33,4678 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

83,65 €

1 x 83,6537 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Altezza totale 53.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 7326909890
Tipo di montaggio Maschio
Materiale filettatura Acciaio zincato
Materiale manopola Acciaio
Finitura Ossido nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci