Menu Ricerca

Manopole a farfalla - Sfalsate/Perno filettato

Disponibile

Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.

Codice Serie: SR1579

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,5148 € - 2,5424 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M5
Montaggio a vite
10.0 mm
Nylon
1,0321 € - 2,4896 € 1412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M5
Montaggio a vite
15.0 mm
Nylon
16,6366 € - 36,6198 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
25.0 mm
Acciaio inossidabile
2,8464 € - 5,4718 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
M8
Prigioniero filettato
18.0 mm
PA
8,9445 € - 8,9445 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Acciaio inossidabile
12,9057 € - 31,977 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
16.0 mm
Acciaio inossidabile
20,4202 € - 44,9729 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
M8
Prigioniero filettato
30.0 mm
Acciaio inossidabile
15,5864 € - 34,3274 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
20.0 mm
Acciaio inossidabile
2,5424 € - 4,9053 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M6
Prigioniero filettato
15.0 mm
PA
2,6391 € - 2,6668 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
Montaggio a vite
16.0 mm
Nylon
2,349 € - 2,3766 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Montaggio a vite
20.0 mm
Nylon
  • di 2
Pomolo alettato 26.0 mm Prigioniero filettato M5 10.0 mm PA

10222430

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,5148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Pomolo alettato 28.0 mm Prigioniero filettato M5 15.0 mm PA

10159781

Fascia di prezzo
2,4896 € - 1,0321 €

Livelli di giacenza
1412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M6 25.0 mm Acciaio inossidabile

10194744

Fascia di prezzo
36,6198 € - 16,6366 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato 52.0 mm Prigioniero filettato M8 18.0 mm PA

10214343

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,8464 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio
  • Materiale manopola
    PA
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato maschio 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Fascia di prezzo
8,9445 € - 8,9445 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Stud
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M6 16.0 mm Acciaio inossidabile

10194720

Fascia di prezzo
31,977 € - 12,9057 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato 58.0 mm Prigioniero filettato M8 30.0 mm Acciaio inossidabile

10194805

Fascia di prezzo
44,9729 € - 20,4202 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    58.0 mm
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M6 20.0 mm Acciaio inossidabile

10194737

Fascia di prezzo
34,3274 € - 15,5864 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato 44.0 mm Prigioniero filettato M6 15.0 mm PA

10214336

Fascia di prezzo
4,9053 € - 2,5424 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio
  • Materiale manopola
    PA
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Pomolo alettato 26.0 mm Prigioniero filettato M5 16.0 mm PA

10222447

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,6391 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Pomolo alettato 32.0 mm Prigioniero filettato M6 20.0 mm PA

10222485

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite