Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
0,4192 € - 0,6812 € 2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,3611 € - 0,5863 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,371 € - 0,6033 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M4
Poliossimetilene
7,8039 € - 7,8039 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
9,9567 € - 10,1691 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
0,5297 € - 0,8597 € 8572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,6585 € - 1,0395 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Poliossimetilene
0,3951 € - 0,643 € 7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3215 € - 0,524 € 23851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,6189 € - 1,0055 € 428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,5254 € - 0,8526 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Poliossimetilene
10194119 1,2274 € - 1,5274 € 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M3
Acciaio
0,6585 € - 1,0395 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Poliossimetilene
0,4192 € - 0,6812 € 5094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,507 € - 0,8243 € 1131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,6472 € - 1,0197 € 4195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Poliossimetilene
3,3892 € - 4,2473 € 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M3
Acciaio inossidabile
0,4843 € - 0,7903 € 29114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,4036 € - 0,6557 € 1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,0515 € - 0,0515 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
  • di 7
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Fascia di prezzo
0,5863 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057636

Fascia di prezzo
0,6033 € - 0,371 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 20.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194430

Fascia di prezzo
7,8039 € - 7,8039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 16.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194508

Fascia di prezzo
10,1691 € - 9,9567 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    6.0 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) POM

10057865

Fascia di prezzo
0,8597 € - 0,5297 €

Livelli di giacenza
8572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10057933

Fascia di prezzo
1,0395 € - 0,6585 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057698

Fascia di prezzo
0,643 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) POM

10057988

Fascia di prezzo
0,524 € - 0,3215 €

Livelli di giacenza
23851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10058121

Fascia di prezzo
1,0055 € - 0,6189 €

Livelli di giacenza
428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) POM

10058077

Fascia di prezzo
0,8526 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    7.5 mm
Manopola zigrinata 12.0 mm M3 12.0 mm Acciaio Nero

10194119

Fascia di prezzo
1,5274 € - 1,2274 €

Livelli di giacenza
447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza testa
    2.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Fascia di prezzo
1,0395 € - 0,6585 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057773

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
5094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) POM

10058107

Fascia di prezzo
0,8243 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
1131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10058145

Fascia di prezzo
1,0197 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
4195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
Manopola zigrinata 12.0 mm M3 6.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194089

Fascia di prezzo
4,2473 € - 3,3892 €

Livelli di giacenza
621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza testa
    3.0 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) POM

10057841

Fascia di prezzo
0,7903 € - 0,4843 €

Livelli di giacenza
29114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057728

Fascia di prezzo
0,6557 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057711

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm