Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
11,3081 € - 11,3081 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
12,5776 € - 12,5776 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M10
Acciaio
18,8992 € - 18,8992 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M12
Acciaio
10,9024 € - 10,9024 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8
Acciaio
0,2932 € - 0,2932 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
M6
Acetale
6,989 € - 6,989 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Acciaio
7,4602 € - 7,4602 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio
0,2984 € - 0,543 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,496 € - 0,8055 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,4311 € - 0,6978 € 8011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,409 € - 0,6646 € 1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,0892 € - 0,0892 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,3703 € - 0,601 € 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3136 € - 0,5112 € 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
1,2723 € - 1,5849 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M3
Acciaio
1,1407 € - 1,4225 € 711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
1,7068 € - 2,0997 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
2,0788 € - 2,595 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Acciaio
2,5956 € - 3,2195 € 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
3,4544 € - 4,3387 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
  • di 7
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 Acciaio inossidabile

10503331

Fascia di prezzo
11,3081 € - 11,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M6
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Manopola zigrinata 36.0 mm M10 Acciaio

10503263

Fascia di prezzo
12,5776 € - 12,5776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M10
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 40.0 mm M12 Acciaio

10503287

Fascia di prezzo
18,8992 € - 18,8992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M12
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 30.0 mm M8 Acciaio

10503348

Fascia di prezzo
10,9024 € - 10,9024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M8
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Pomolo zigrinato 25.4 mm M6 Acetale Rosso

10177341

Fascia di prezzo
0,2932 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.4 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 Acciaio

10503300

Fascia di prezzo
6,989 € - 6,989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M5
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 Acciaio

10503324

Fascia di prezzo
7,4602 € - 7,4602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M6
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Fascia di prezzo
0,8055 € - 0,496 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,4311 €

Livelli di giacenza
8011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057667

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Pomolo zigrinato 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057858

Fascia di prezzo
0,0892 € - 0,0892 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058015

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057971

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Manopola zigrinata 12.0 mm M3 6.0 mm Acciaio Nero

10194072

Fascia di prezzo
1,5849 € - 1,2723 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza testa
    2.5 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 8.0 mm Acciaio Nero

10194140

Fascia di prezzo
1,4225 € - 1,1407 €

Livelli di giacenza
711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 20.0 mm Acciaio Nero

10194225

Fascia di prezzo
2,0997 € - 1,7068 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 16.0 mm Acciaio Nero

10194300

Fascia di prezzo
2,595 € - 2,0788 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    4.0 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 12.0 mm Acciaio Nero

10194386

Fascia di prezzo
3,2195 € - 2,5956 €

Livelli di giacenza
438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 30.0 mm Acciaio Nero

10194461

Fascia di prezzo
4,3387 € - 3,4544 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm