Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5982 € - 10,8193 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 0,9591 € - 1,1975 € | 1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 7,6136 € - 7,6136 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,2602 € - 2,8182 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 0,0794 € - 0,0794 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliossimetilene
|
||
| 10,3356 € - 10,3356 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,4319 € - 3,0675 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 3,3903 € - 4,2134 € | 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 10194294 | 4,3664 € - 5,458 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
|
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 4,8914 € - 4,8914 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acciaio
|
||
| 6,7983 € - 6,7983 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 8,263 € - 8,263 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 5,1901 € - 6,4736 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 12,7399 € - 13,0163 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,2937 € - 2,8879 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 2,524 € - 2,524 € | 1686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 3,9618 € - 4,9235 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,0181 € - 5,0087 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 0,5811 € - 0,7274 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare