Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
0,4311 € - 0,6978 € 719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,6425 € - 1,0142 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Poliossimetilene
0,6038 € - 0,981 € 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,2984 € - 0,543 € 4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,4283 € - 0,6922 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3855 € - 0,6273 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3302 € - 0,5361 € 17538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,3136 € - 0,5112 € 3951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,409 € - 0,6646 € 1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,373 € - 0,6065 € 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,3302 € - 0,5361 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,6826 € - 1,0764 € 3063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Poliossimetilene
3,3577 € - 4,1729 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M3
Acciaio inossidabile
4,0082 € - 4,0082 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio inossidabile
4,7256 € - 5,9278 € 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Acciaio inossidabile
5,7758 € - 5,7758 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M4
Acciaio inossidabile
2,349 € - 2,9293 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Acciaio
2,7497 € - 3,4544 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M6
Acciaio
24,2784 € - 24,2784 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M12
Acciaio inossidabile
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
M4
Acetale
  • di 7
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057742

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,4311 €

Livelli di giacenza
719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057940

Fascia di prezzo
1,0142 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) M8 POM

10058121

Fascia di prezzo
0,981 € - 0,6038 €

Livelli di giacenza
129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057605

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) M5 POM

10058046

Fascia di prezzo
0,6922 € - 0,4283 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057704

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057629

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
17538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057988

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
3951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057773

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057766

Fascia di prezzo
0,6065 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057612

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057902

Fascia di prezzo
1,0764 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
3063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Manopola zigrinata 12.0 mm M3 12.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194126

Fascia di prezzo
4,1729 € - 3,3577 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza testa
    3.0 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 12.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194195

Fascia di prezzo
4,0082 € - 4,0082 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 16.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194317

Fascia di prezzo
5,9278 € - 4,7256 €

Livelli di giacenza
432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    4.0 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 25.0 mm Acciaio inossidabile Argento

10194256

Fascia di prezzo
5,7758 € - 5,7758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 16.0 mm M4 25.0 mm Acciaio Nero

10194249

Fascia di prezzo
2,9293 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    3.5 mm
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 20.0 mm Acciaio Nero

10194423

Fascia di prezzo
3,4544 € - 2,7497 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Tipo
    Vite
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    5.0 mm
Manopola zigrinata 40.0 mm M12 Acciaio inossidabile

10503294

Fascia di prezzo
24,2784 € - 24,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M12
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Pomolo zigrinato 12.7 mm (DIA) M4 Acetale

10177327

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    12.7 mm