Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3715 € - 3,3853 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Albero con vite di arresto
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 2,9431 € - 2,957 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 9,2441 € - 9,3684 € | Richiedi il lead time qui | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Foro filettato
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 1,6391 € - 3,4422 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 8,5808 € - 8,7328 € | Richiedi il lead time qui | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Prigioniero filettato
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 0,3067 € - 0,4228 € | 7498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 7,8028 € - 9,1749 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Threaded Hole
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
PP
 
 | 
||
| 0,2155 € - 0,2998 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
M2.5
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 1,9068 € - 2,8059 € | 9234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 0,8683 € - 1,8235 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 2,1555 € - 2,1832 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 0,2584 € - 0,3592 € | 5750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 2,4457 € - 2,501 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 14,4257 € - 14,6606 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Prigioniero filettato
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 1,6391 € - 3,4422 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 13,0854 € - 17,8387 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Threaded Through Hole
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 3,2748 € - 3,6271 € | 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 20,0219 € - 20,3397 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Threaded Through Hole
 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 12,9472 € - 13,1545 € | Richiedi il lead time qui | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
Ottone
 
 | 
 
Threaded Through Hole
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
| 1,7548 € - 2,8843 € | 7597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Female
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
PA
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare