Menu Ricerca

Manopole zigrinate - Inserto filettato/Perno filettato

Disponibile

Le manopole zigrinate hanno delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni filettate, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Acquista
2,8425 € - 2,9495 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
2,4326 € - 2,8448 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M5
4,8497 € - 6,0689 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
M12
3,6305 € - 4,5381 € 467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
3,2243 € - 3,5764 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
3,6576 € - 4,5788 € 3962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
2,3811 € - 2,8312 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M6
4,2672 € - 5,3239 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
M10
Manopola 40.0 mm M6 PP Nero

10189085

Fascia di prezzo
2,9495 € - 2,8425 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    26.5 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 31.0 mm M5 PP Nero

10188996

Fascia di prezzo
2,8448 € - 2,4326 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 61.0 mm M12 PP Nero

10189238

Fascia di prezzo
6,0689 € - 4,8497 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    61.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 50.0 mm M8 PP Nero

10189160

Fascia di prezzo
4,5381 € - 3,6305 €

Livelli di giacenza
467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 40.0 mm M8 PP Nero

10189092

Fascia di prezzo
3,5764 € - 3,2243 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    26.5 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 50.0 mm M10 PP Nero

10189153

Fascia di prezzo
4,5788 € - 3,6576 €

Livelli di giacenza
3962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 31.0 mm M6 PP Nero

10189009

Fascia di prezzo
2,8312 € - 2,3811 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    31.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole
Manopola 61.0 mm M10 PP Nero

10189221

Fascia di prezzo
5,3239 € - 4,2672 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    61.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
  • Colore
    Nero
  • Tipo filetto
    Blind Hole