Menu Ricerca

Manopole zigrinate per trazione e spinta

Disponibile

Le manopole zigrinate con asta di spinta sono utilizzate per il funzionamento su-giù o dentro-fuori e sono dotate di una salda presa zigrinata. Queste manopole godronate sono disponibili con montaggio tramite inserto filettato, perno e foro passante. Queste manopole in plastica rappresentano un'alternativa semplice ed economica alle manopole di acciaio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Acquista
0,1891 € - 0,4422 € 23400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
M3
0,3877 € - 0,924 € 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
M5
0,4198 € - 0,9803 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
M6
0,3877 € - 0,924 € 20350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
M4
0,4507 € - 1,1156 € 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
M8
Manopola zigrinata 0.375 in M3 Acetale Nero

10558966

Fascia di prezzo
0,4422 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
23400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    9.1 mm
  • Altezza mozzo
    1.5 mm
  • Diametro manopola
    9.5 mm
  • Altezza manopola
    5.8 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.4491 GBP
Manopola zigrinata 0.625 in M5 Acetale Nero

10559000

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    10.7 mm
  • Altezza mozzo
    2 mm
  • Diametro manopola
    15.9 mm
  • Altezza manopola
    6.4 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.9383 GBP
Manopola zigrinata 0.750 in M6 Acetale Nero

10559031

Fascia di prezzo
0,9803 € - 0,4198 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.7 mm
  • Altezza mozzo
    3.6 mm
  • Diametro manopola
    19.1 mm
  • Altezza manopola
    7.9 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.9955 GBP
Manopola zigrinata 0.500 in M4 Acetale Nero

10558980

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
20350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    10.4 mm
  • Altezza mozzo
    1.8 mm
  • Diametro manopola
    12.7 mm
  • Altezza manopola
    6.4 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.9383 GBP
Manopola zigrinata 1.000 in M8 Acetale Nero

10559086

Fascia di prezzo
1,1156 € - 0,4507 €

Livelli di giacenza
2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15 mm
  • Altezza mozzo
    3.6 mm
  • Diametro manopola
    25.4 mm
  • Altezza manopola
    10.4 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    1.1328 GBP