Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6027 € - 2,2438 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 1,1643 € - 1,8112 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 1,1643 € - 1,8112 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 9,5234 € - 13,3328 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Chiave Euro
|
||
| 4,4673 € - 6,9491 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Chiave Euro
|
||
| 2,628 € - 4,088 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave Euro
|
||
| 2,545 € - 3,563 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave Euro
|
||
| 9,5234 € - 13,3328 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Chiave Euro
|
||
| 9,5234 € - 13,3328 € | 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Chiave Euro
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare