Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo maniglia | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Serraggio minimo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0644 € - 9,4335 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Manopola ad alette
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
16,2082 € - 22,6915 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
5,3841 € - 7,5378 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,7237 € - 5,7925 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
4,905 € - 7,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.882 in
22.4 mm
|
Manopola ad alette
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.882 in
22.4 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
3,854 € - 5,9952 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
3,854 € - 5,9952 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,2082 € - 22,6915 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | Richiedi il lead time qui |
1.433 in
36.4 mm
|
Maniglia esagonale di 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
1.118 in
28.4 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.882 in
22.4 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
16,6287 € - 18,4764 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare