Menu Ricerca

Mini chiusure a compressione regolabile

Disponibile

Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Stile chiusura Altezza alloggiamento Lunghezza foro di montaggio Materiale camma Diametro alloggiamento Intervallo di serraggio Acquista
3,8168 € - 5,9373 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
5,0276 € - 7,8208 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
16,6134 € - 23,2588 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
3,9504 € - 6,1451 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
4,5822 € - 7,1278 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
3,9504 € - 6,1451 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
5,9199 € - 9,2088 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
5,5188 € - 7,7263 € 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
Lega di zinco pressofuso
16.0 - 19.2 mm
16,6134 € - 23,2588 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
6,216 € - 9,6694 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
16,7043 € - 23,386 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
3,9504 € - 6,1451 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
16,7043 € - 23,386 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
16,7043 € - 23,386 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
16,7043 € - 23,386 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
25.2 - 28.4 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.4 - 22.4 mm
17,166 € - 19,0733 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.2 - 22.4 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
22.4 - 25.6 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
22.4 - 25.6 mm
  • di 3
Mini chiusura a compressione 16.0 mm

20063450

Fascia di prezzo
5,9373 € - 3,8168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    12.8 - 16.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063535

Fascia di prezzo
7,8208 € - 5,0276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    19.2 - 22.4 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 22.4 mm

20063474

Fascia di prezzo
23,2588 € - 16,6134 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    19.2 - 22.4 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 19.2 mm

20063405

Fascia di prezzo
6,1451 € - 3,9504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    16.0 - 19.2 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 28.4 mm

20063559

Fascia di prezzo
7,1278 € - 4,5822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    25.2 - 28.4 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063429

Fascia di prezzo
6,1451 € - 3,9504 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    22.4 - 25.6 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063528

Fascia di prezzo
9,2088 € - 5,9199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    16.0 - 19.2 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 19.2 mm

20063467

Fascia di prezzo
7,7263 € - 5,5188 €

Livelli di giacenza
351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione 12.8 mm

20063443

Fascia di prezzo
23,2588 € - 16,6134 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    9.6 - 12.8 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063511

Fascia di prezzo
9,6694 € - 6,216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    12.8 - 16.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063344

Fascia di prezzo
23,386 € - 16,7043 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    16.0 - 19.2 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 25.6 mm

20063481

Fascia di prezzo
6,1451 € - 3,9504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    22.4 - 25.6 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063337

Fascia di prezzo
23,386 € - 16,7043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    12.8 - 16.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063368

Fascia di prezzo
23,386 € - 16,7043 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    22.4 - 25.6 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063412

Fascia di prezzo
23,386 € - 16,7043 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    19.2 - 22.4 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 28.4 mm

20052478

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 22.4 mm

20052454

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 22.4 mm

20052515

Fascia di prezzo
19,0733 € - 17,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 25.6 mm

20052461

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave