Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,13 € - 95,16 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
420.0
|
||
| 102,24 € - 127,80 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
570.0
|
||
| 145,65 € - 182,06 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
820.0
|
||
| 119,54 € - 149,43 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
670.0
|
||
| 132,49 € - 165,61 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
745.0
|
||
| 127,23 € - 159,04 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
775.0
|
||
| 159,27 € - 199,09 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
975.0
|
||
| 115,22 € - 144,02 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
645.0
|
||
| 167,28 € - 209,10 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
945.0
|
||
| 171,60 € - 214,50 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
970.0
|
||
| 67,50 € - 84,38 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
370.0
|
||
| 66,02 € - 82,53 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
310.0
|
||
| 216,65 € - 270,81 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
710.0
|
||
| 82,54 € - 103,18 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
390.0
|
||
| 52,73 € - 65,91 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
200.0
|
||
| 123,25 € - 154,06 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 74,14 € - 92,67 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 252,78 € - 315,97 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
980.0
|
||
| 204,66 € - 255,83 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
670.0
|
||
| 56,62 € - 70,77 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
150.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare